462040016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:2
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_2/conical_spiral_t_g_r1_2_mod_4.prj},{NB=462040016},{MODULE=4},{Z=16},{CNSORDERNO=462040016},{SD=L},{DE=72.2},{DP=64},{A=36.3},{F=20},{DN=50},{D1=20},{DM=81},{L=32.5},{LM=13.5},{KG=0.52},{DNX=50.000},{ANGLE=63.500},{ANGLE1=50.0},{ANGLE2=-30.0},{ANGLE3=15.0},{DEX=12.300},{RX=45.000},{WT=3.3},{ANGLEX1=26.565}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODULE
Module
4
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
462040016
462040016
DE
De
72.2
72.2
mm
DP
Dp
64
64
mm
A
36.3
36.3
mm
F
20
mm
DN
Dn
50
50
mm
D1
20
mm
DM
dm
81
81
mm
L
32.5
32.5
mm
LM
Lm
13.5
13.5
mm
KG
0.52
0.52
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도