PL16140
BEA Ingranaggi
Pulleys
Poly-V pulleys for taper bush
Poly-V pulleys for taper bush type ''L''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/poly_v_pulleys_for_tl/poly_v_pulleys_for_tl_type_l/poly_v_pulleys_for_tl_type_l_16_grooves.prj},{NB=PL16140},{DESCRIPTION=L 140 16},{CNSORDERNO=PL16140},{GROOVE=16},{DE=140},{TYPE=5},{TAPERBUSH=2517},{HM=65},{DM=0},{DI=116},{F=86},{L=45},{R=20.5},{S=20.5},{D=0},{KG=4.05},{TYPE1=L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
L 140 16
L 140 16
CNSORDERNO
Order number
PL16140
PL16140
GROOVE
Grooves
16
DE
de
140
140
mm
TYPE
Type
5
5
TAPERBUSH
Taper bush
2517
2517
HM
Hole max.
65
65
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
116
116
mm
F
86
mm
L
45
45
mm
R
20.5
20.5
mm
S
20.5
20.5
mm
KG
4.05
4.05
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도