PCB48125060
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 14M PCB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_125_pcb_asmtab.prj},{NB=PCB48125060},{DESCRIPTION=TL 14M 60S 125},{CNSORDERNO=PCB48125060},{TYPE=18},{MAT=GG},{Z=60},{TAPERBUSH=4030},{HM=90},{DP=267.38},{DE=264.58},{DF=0},{DM=0},{DI=224},{F=141},{L=76},{R=32.5},{D=0},{N=0},{KG=25.60},{I=0.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb_asmtpl.prj},{VER=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
TL 14M 60S 125
TL 14M 60S 125
CNSORDERNO
Order nummber
PCB48125060
PCB48125060
TYPE
Type
18
18
MAT
Material
GG
GG
Z
Number of teeth
60
60
TAPERBUSH
Taper bushes
4030
4030
HM
Hole max.
90
90
mm
DP
dp
267.38
267.38
mm
DE
de
264.58
264.58
mm
DF
Df
0
0
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
224
224
mm
F
141
mm
L
76
76
mm
R
32.5
32.5
mm
D
d
0
0
mm
N
n°flange
0
0
KG
25.60
25.60
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도