22300030
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes H
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h300_asmtab.prj},{NB=22300030},{DESCRIPTION=TL 30 H 300},{CNSORDERNO=22300030},{TYPE=18F},{MAT=St},{Z=30},{TAPERBUSH=2012},{HM=50},{DP=121.28},{DE=119.90},{DF=127},{DM=0},{DI=98.0},{F=84},{L=32},{R=26.0},{N=327},{I=111.0},{KG=3.21},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
TL 30 H 300
TL 30 H 300
CNSORDERNO
Order number
22300030
22300030
TYPE
Type
18F
18F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
30
30
TAPERBUSH
Taper bushes
2012
2012
HM
Hole max.
50
50
mm
DP
dp
121.28
121.28
mm
DE
de
119.90
119.90
mm
DF
Df
127
127
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
98.0
98.0
mm
F
84
84
mm
L
32
32
mm
R
26.0
26.0
mm
N
n°flange
327
327
KG
3.21
3.21
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도