41025024
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 5M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_25_asmtab.prj},{NB=41025024},{DESCRIPTION=24 5M 25},{CNSORDERNO=41025024},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=0.0},{F=30.5},{L=38},{D=6},{N=208},{KG=0.26},{I=30.5},{VER=25},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
24 5M 25
24 5M 25
CNSORDERNO
Order number
41025024
41025024
TYPE
Type
2F
2F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
24
24
DP
dp
38.20
38.20
mm
DE
de
37.06
37.06
mm
DF
Df
42
42
mm
DM
Dm
27.0
27.0
mm
F
30.5
mm
L
38
38
mm
D
d
6
6
mm
N
n°flange
208
208
KG
0.26
0.26
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도