15300030
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore H
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h300_asmtab.prj},{NB=15300030},{DESCRIPTION=30 H 300},{CNSORDERNO=15300030},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=30},{DP=121.29},{DE=119.90},{DF=127},{DM=80},{F=85.7},{L=100},{D=18},{N=327},{KG=7.90},{I=111.0},{VER=300},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
30 H 300
30 H 300
CNSORDERNO
Order number
15300030
15300030
TYPE
Type
2F
2F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
30
30
DP
dp
121.29
121.29
mm
DE
de
119.90
119.90
mm
DF
Df
127
127
mm
DM
Dm
80
80
mm
F
85.7
mm
L
100
mm
D
d
18
18
mm
N
n°flange
327
327
KG
7.90
7.90
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도