28016025
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore T10
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_31_asmtab.prj},{NB=28016025},{DESCRIPTION=31 T 10 25},{CNSORDERNO=28016025},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=77.75},{DF=83},{DM=60},{F=21},{L=31},{D=8},{N=219},{KG=0.31},{I=68.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
31 T 10 25
31 T 10 25
CNSORDERNO
Order number
28016025
28016025
TYPE
Type
2F
2F
MAT
Material
Al
Z
Number of teeth
25
25
DE
de
77.75
77.75
mm
DF
Df
83
83
mm
DM
Dm
60
60
mm
F
21
mm
L
31
mm
D
d
8
8
mm
N
n°flange
219
219
KG
0.31
0.31
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도