EPG300-0015
Bel Fuse
Power Solutions
EPG300-0015
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/epg300_0015/epg300_0015.prj},{NB=EPG300-0015},{PN=EPG300-0015},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 12A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, Screw Terminal},{POWER=300},{INPUT=90-264},{OUTPUT=15},{OUTPUTCURRENT=12},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.6},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Open Frame},{CONNECTOR=Screw Terminal},{NOO=1},{VOUT1=15},{LOUT1=12},{MARKET=Industrial},{DEFAULTSORTATTR=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
EPG300-0015
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 12A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, Screw Terminal
POWER
Power
300
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
15
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
12
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.6
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Open Frame
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
15
VDC
LOUT1
lout 1
12
A
MARKET
Market
Industrial
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기