EPG300-0348
Bel Fuse
Power Solutions
EPG300-0348
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/epg300_0348/epg300_0348.prj},{NB=EPG300-0348},{PN=EPG300-0348},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 48VDC, 5.21A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, JST},{POWER=300},{INPUT=90-264},{OUTPUT=48},{OUTPUTCURRENT=5,21},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.6},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Open Frame},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=48},{LOUT1=5,21},{MARKET=Industrial},{DEFAULTSORTATTR=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
EPG300-0348
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 48VDC, 5.21A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, JST
POWER
Power
300
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
48
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
5,21
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.6
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Open Frame
CONNECTOR
Connector
JST
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48
VDC
LOUT1
lout 1
5,21
A
MARKET
Market
Industrial
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기