FLS250-1048
Bel Fuse
Power Solutions
FLS250-1048
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fls250_1048/fls250_1048.prj},{NB=FLS250-1048},{SHA256=JXBXaF3eYjv7RWpqgiVx6Y4DgnymdOfwd6OPXxK5Qk4=},{INAME=00044__fls2502d10xx2estep},{PN=FLS250-1048},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.20A, Input 85-264VAC, Molex Screw},{POWER=350},{OV=48},{OC=7.2},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=4.5 x 2.5 x1.5},{NOO=1},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
FLS250-1048
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.20A, Input 85-264VAC, Molex Screw
POWER
Power
350
W
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
7.2
A
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5
인치
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기