LEC240-24
Bel Fuse
Power Solutions
LEC240-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lec240_24/lec240_24.prj},{NB=LEC240-24},{SHA256=l7JcS0QOHrHqD3oxNQUrUecSbNE/T7hcbbh6aJu4+HI=},{INAME=00008__lec240},{PN=LEC240-24},{DESC=DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 24VDC, 10A, Input 85-264VAC},{POWER=240},{OV=24},{OC=10},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONSLXWXH=41 x 124 x 110},{NO=1},{VOUT1=24},{LOUT=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
LEC240-24
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 24VDC, 10A, Input 85-264VAC
POWER
Power
240
W
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
10
A
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
41 x 124 x 110
mm
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT
lout 1
10
A
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기