LFMWLP225-1301-EX
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP225-1301-EX
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp225_1301_ex/lfmwlp225_1301_ex.prj},{NB=LFMWLP225-1301-EX},{SHA256=/O8oyTGuBh8xac1LuQ1vZwX7wymIJhMs6RkK5JwDve4=},{INAME=00029__lfmwlp2252d13012dex},{PN=LFMWLP225-1301-EX},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 12VDC, 18.75A, Input 85-264VAC, Molex Header, Open Frame, 7 years Warranty},{POWER=225},{VI=85-264},{OV=12},{OC=18.75},{NO=1},{LOUT=18.75},{VOUT=12},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=7 years Warranty}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
LFMWLP225-1301-EX
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 12VDC, 18.75A, Input 85-264VAC, Molex Header, Open Frame, 7 years Warranty
POWER
Power
225
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
18.75
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
18.75
A
VOUT
Vout 1
12
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
7 years Warranty
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기