LFWLP350-1306
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLP350-1306
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlp350_1306/lfwlp350_1306.prj},{NB=LFWLP350-1306},{SHA256=XetlFbLDZc2xiYr5VYVl88Gb85SljhCe60Oy8Iruv+A=},{INAME=00187__lfwlp3502d1306},{PN=LFWLP350-1306},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 3.45A, Input 90-264VAC, Molex Header},{POWER=350},{VI=90-264},{OV=58},{OC=3.45},{NO=1},{LOUT=3.45},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
LFWLP350-1306
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 3.45A, Input 90-264VAC, Molex Header
POWER
Power
350
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
58
VDC
OC
Output Current
3.45
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
3.45
A
VOUT
Vout 1
58
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기