LRSA100-12-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA100-12-900
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa100_12_900/lrsa100_12_900.prj},{NB=LRSA100-12-900},{SHA256=euGR9a+XHjIgIrkgXakNlDqIz6z2931VrizTPb/pMb8=},{INAME=00008__lrsa1002d122d900},{PN=LRSA100-12-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 1200W, Output 12VDC, Input 90-264VAC},{POWER=1200},{VI=90-264},{OV=12},{OC=100},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
LRSA100-12-900
DESC
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 1200W, Output 12VDC, Input 90-264VAC
POWER
Power
1200
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
100
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIM
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
MT
Mounting Type
Subrack System
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
12
VDC
LOUT1
Iout 1
100
A
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기