MFLS250-2012
Bel Fuse
Power Solutions
MFLS250-2012
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mfls250_2012/mfls250_2012.prj},{NB=MFLS250-2012},{SHA256=TWaiBkh9H5nOW9pYn+zGXlIQYQTHGF4Q6cVC8q6R/VI=},{INAME=00028__mfls2502d20xx2estep},{PN=MFLS250-2012},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 12VDC, 25A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, Molex Screw},{POWER=300},{OV=12},{OC=25},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=4.5 x 2.5 x1.5},{NOO=2},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
MFLS250-2012
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 12VDC, 25A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, Molex Screw
POWER
Power
300
W
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
25
A
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5
인치
NOO
Number of Outputs
2
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기