PET2000-12-074RA
Bel Fuse
Power Solutions
PET2000-12-074RA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pet2000_12_074ra/pet2000_12_074ra.prj},{NB=PET2000-12-074RA},{PN=PET2000-12-074RA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, Input Connector IEC 60320-C14 type},{POWER=2000},{VI=90-264},{OV=12},{OC=167},{OT=0 to 55},{SHA256=VJZQbtV6F35kc78iVJA6sBr7b0T3196NbaiHSIfNzD8=},{INAME=00013__pet20002d122d074ra}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
PET2000-12-074RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, Input Connector IEC 60320-C14 type
POWER
Power
2000
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
167
A
OT
Operating Temperature
0 to 55
°C
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기