PSC368-9IRG
Bel Fuse
Power Solutions
PSC368-9IRG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psc368_9irg/psc368_9irg.prj},{NB=PSC368-9IRG},{SHA256=J+aX2xyFaPUMwOvDuJKEWMDiC1CtsBcrZeAfiglys3A=},{INAME=00047__psc2482d9ir},{PN=PSC368-9IRG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 288W, Output 36VDC, 8A, Input 42-80VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant},{POWER=288},{OV=36},{OC=8},{VIN=42-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=151 x 88 x 32.3},{NOO=1},{VOUT1=36},{LOUT1=8},{AFO=Inhibit input, Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
PSC368-9IRG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 288W, Output 36VDC, 8A, Input 42-80VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
POWER
Power
288
W
OV
Output Voltage
36
VDC
OC
Output Current
8
A
VIN
Voltage Input
42-80
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
151 x 88 x 32.3
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
36
VDC
LOUT1
Iout 1
8
A
AFO
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기