PSS2414-2B1G
Bel Fuse
Power Solutions
PSS2414-2B1G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pss2414_2b1g/pss2414_2b1g.prj},{NB=PSS2414-2B1G},{SHA256=7Wvsd/yi8BgYH76Qf1i80vJKBKcfhWk+y2q2Wy619YM=},{INAME=00157__pss2492d9b1g},{PN=PSS2414-2B1G},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 336W, Output 24VDC, 14A, Input 29-60VDC, Cooling Plate Small, RoHS Compliant},{POWER=336},{OV=24},{OC=14},{VIN=29-60},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 12HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=14},{AFO=Cooling plate small}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
PSS2414-2B1G
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 336W, Output 24VDC, 14A, Input 29-60VDC, Cooling Plate Small, RoHS Compliant
POWER
Power
336
W
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
14
A
VIN
Voltage Input
29-60
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
3U / 12HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
Iout 1
14
A
AFO
Auxiliary functions and options
Cooling plate small
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기