DRC-1018-472J-UL
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-1018-472J-UL
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_1018_472j_ul/drc_1018_472j_ul.prj},{NB=DRC-1018-472J-UL},{PN=DRC-1018-472J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 4700.0µH, 0.32A},{INDUCTANCE=4700},{IRMS=0,32},{ISAT=0,32},{DCR=3,19},{DIMMAX=21.0 x 12.0},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
DRC-1018-472J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 4700.0µH, 0.32A
INDUCTANCE
Inductance
4700
uH
IRMS
I rms
0,32
A
ISAT
I sat
0,32
A
DCR
3,19
Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
21.0 x 12.0
mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기