HCLC-1000-2.4
Bel Fuse
Signal Transformer
HCLC-1000-2.4
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hclc_1000_2_4/hclc_1000_2_4.prj},{NB=HCLC-1000-2.4},{PN=HCLC-1000-2.4},{DESC=High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 1000uH, 2.4A, 0.216Ohm},{INDUCTANCE=1.000},{IRC=412,5},{DCRC=2,4},{DCR=0,216},{MAXH=1,10},{MAXW=0,55},{DEFAULTSORTATTR=44}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
HCLC-1000-2.4
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 1000uH, 2.4A, 0.216Ohm
INDUCTANCE
Inductance
1.000
uH
IRC
Inductance @ Rated Current
412,5
uH
DCRC
DC Rated Current
2,4
A
DCR
DC Resistance
0,216
Ohm
MAXH
Max Height
1,10
인치
MAXW
Max Width
0,55
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기