SLPPI03-12-100M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI03-12-100M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi03_12_100m_tr/slppi03_12_100m_tr.prj},{NB=SLPPI03-12-100M-TR},{PN=SLPPI03-12-100M-TR},{DESC=High Power Inductor, 10uH, 360 Ohm, 0.8A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=1,2},{IRMS=0,8},{INDUCTANCE=10},{DCR=360},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONSMAX=3.4 * 3.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=81}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
SLPPI03-12-100M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 10uH, 360 Ohm, 0.8A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
1,2
A
IRMS
I rms
0,8
A
INDUCTANCE
Inductance
10
µH
DCR
360
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기