LMC24A(0)
BELIMO EMEA
Actuators
Non Fail-Safe Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/01_antriebe/antriebe_ohne_notstellfunktion/lmc2020a.prj},{NB=LMC24A (0)},{SA810ID03=LMC24A},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=19.2},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=1.50},{SA700ID12=2.50},{SA700ID13=1.50},{SA700ID15=1.50},{SA700ID16=2.50},{SA700ID17=1.50},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=45.00},{SA700ID32=0.45},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=LMC24A},{PREVIEW=../../png/pic_eu_lm24a_4c.png},{SA810ID10=Schnellläufer-Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, IP54},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=Auf-Zu / 3-Punkt},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
LMC24A
LMC24A
PREVIEW
Vorschau
../../png/pic_eu_lm24a_4c.png
../../png/pic_eu_lm24a_4c.png
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Schnellläufer-Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, IP54
Schnellläufer-Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, IP54
SA700ID05
Nominal/operating voltage
24
24
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
AC/DC
SA200ID03
Control
3-point (open/stop)
3-point (open/stop)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
Characteristics Graph