UH230Y-L.1.
BELIMO EMEA
Actuators
Non Fail-Safe Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/01_antriebe/antriebe_ohne_notstellfunktion/uh2xxy-xx-li.prj},{NB=UH230Y-L.1 (1)},{SA810ID03=UH230Y-L.1},{SA700ID05_=100},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID11=2.00},{SA700ID12=4.50},{SA700ID13=1.50},{SA700ID15=2.00},{SA700ID16=4.50},{SA700ID17=1.50},{SA700ID24=-30},{SA700ID25=50},{SA700ID26=95},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=2},{SA700ID31=35.00},{SA700ID32=0.15},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{SA010ID04=Belimo},{PREVIEW=uh230y-l.png},{SA810ID10=Linearantrieb, 50 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 122 s, Hub 60 mm, IP20<br/>Multipack 40 Stk.},{SA700ID05=},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=3-Punkt (Auf/Stopp/Zu)},{SA010ID01=010},{SA010ID02=24},{LOGX=1,'High',0,'Low'},{SA010ID03=201904},{SA010ID05=20240220},{LOG=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Manufacturer order number
UH230Y-L.1
UH230Y-L.1
PREVIEW
Vorschau
uh230y-l.png
uh230y-l.png
LOG
Level of Geometry
High
Low
High
Low
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
Linearantrieb, 50 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 122 s, Hub 60 mm, IP20<br/>Multipack 40 Stk.
Linearantrieb, 50 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 122 s, Hub 60 mm, IP20<br/>Multipack 40 Stk.
SA700ID05
nominal/operating voltage
V
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
AC
AC
SA200ID03
Activation
3-point (open/stop/close)
3-point (open/stop/close)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
Characteristics Graph