BEE230(0)
BELIMO EMEA
Actuators
Smoke Control Damper Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/01_antriebe/entrauchungsklappenantriebe/bee2027entrauchungsklappenantriebe27202520nm2c203c60s2c2090b0.prj},{NB=BEE230(0)},{SA810ID03=BEE230},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=3.50},{SA700ID12=6.00},{SA700ID13=3.50},{SA700ID15=3.50},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=0.40},{SA700ID18=4.00},{SA700ID19=5},{SA700ID24=55},{SA700ID25=-33},{SA700ID26=95},{SA700ID31=58.00},{SA700ID32=1},{SA810ID06=MIN},{SA700ID05_=3},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=BEE230},{PREVIEW=../../png/pic_eu_bee230_4c.png},{SA810ID10=Entrauchungsklappenantrieb, 25 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 60 s, 2 x EPU, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel},{SA700ID05=110},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=2-Punkt (Auf/Zu)},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
BEE230
BEE230
PREVIEW
Vorschau
../../png/pic_eu_bee230_4c.png
../../png/pic_eu_bee230_4c.png
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Entrauchungsklappenantrieb, 25 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 60 s, 2 x EPU, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel
Entrauchungsklappenantrieb, 25 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 60 s, 2 x EPU, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel
SA700ID05
Nominal/operating voltage
110
110
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC
AC
SA200ID03
Control
2-point (open/close)
2-point (open/close)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
Characteristics Graph