NM24A-MP-TP(0)
BELIMO EMEA
RetroFIT+
Damper Actuators (RetroFIT)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/05_retrofit/klappenantriebe/nm2020a.prj},{NB=NM24A-MP-TP (0)},{SA810ID03=NM24A-MP-TP},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=21.6},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=3.50},{SA700ID12=6.00},{SA700ID13=3.50},{SA700ID15=3.50},{SA700ID16=6.00},{SA700ID17=3.50},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=35.00},{SA700ID32=0.71},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=NM24AMPTP},{PREVIEW=../../png/pic_eu_nm24a_mp_tp_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (43...173 s), IP54, Klemmen},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=stetig / kommunikativ},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
NM24A-MP-TP
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (43...173 s), IP54, Klemmen
SA700ID05
Nominal/operating voltage
24
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
SA200ID03
Control
Modulating / communicative
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
Characteristics Graph
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..