Béné Inox 361624-104
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
03 - Vannes papillon SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/03_vannes_papillon_sms/61624.prj},{NB=bene_inox_361624-104_0},{REF=361624-104},{MAT=Inox 304L},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=104},{D2=162},{F=125x1/4\"},{L=100},{POIDS=4.99},{ANGLE=0},{VERS=6.000},{DX=8.000},{L3=16.000},{PPATH=61624/61624_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
361624-104
361624-104
MAT
Matière
Inox 304L
Inox 304L
DN
Diamètre nominal
104
104
mm
DNP
Diamètre nominal
4"
4"
Pouces
D1
104
104
mm
D2
162
162
mm
F
125x1/4"
125x1/4"
mm
L
100
100
mm
POIDS
4.99
4.99
kg
ANGLE
Ouverture papillon
mm
값 입력 ANGLE
Ouverture papillon
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도