Béné Inox 662315-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
03 - Vannes papillon DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/03_vannes_papillon_din/62315.prj},{NB=bene_inox_662315-40_0},{REF=662315-40},{ANGLE=0},{MAT=Inox 316L},{DN=40},{D1=41},{D2=92},{D3=78},{F=65 x 1/6\"},{L=65},{POIDS=1.55},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{VERS1=21.000},{DX=6.000},{VERSD=3.000},{PPATH=62315/62315_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
662315-40
662315-40
ANGLE
mm
값 입력 ANGLE
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
Matière
Inox 316L
DN
Diamètre nominal
40
40
mm
D2
92
92
mm
D3
78
78
mm
F
65 x 1/6"
65 x 1/6"
mm
L
65
65
mm
POIDS
1.55
1.55
Kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도