UB-251-1XCM
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Rodless
Mechanically Coupled
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/rodless/mechanically_coupled/ub_asmtab.prj},{NB=UB-251-1XCM},{CSL=1.100},{A1=0.787},{A=3.94},{AA=0.79},{B=1.65},{BB=2.09},{C=2.09},{CC=1.98},{D=5.16},{DD=2.60},{E=3.94},{F1=1.97},{G=0.51},{H1=2.76},{H2=3.940},{HH1=1.97},{J=0.14},{KND=0.16400},{KD=0.280},{OM=0.17},{MND=0.16400},{MD=0.280},{ON=0.18},{N=1.77},{NN=0.51},{P=1.30},{RND=0.16400},{RD=0.390},{PSND=0.40500},{T=0.28},{U=0.51},{V=0.53},{W=1.12},{X=0.83},{Y=0.28},{STRK2D=0},{X2D=2},{BORE=25 mm},{BORE1=25},{BS1=25},{SL1=[1:120/0.001]},{CUSH=Adjustable Cushions},{MPS=MRS Position Sensing},{MB1=UBMB-25},{CS1=UBCS-25},{SAB1=UBSB-25},{F=1.97},{HH=1.97},{K=#8-36x0.28},{M=#8-36x0.28},{R=#8-36x0.39},{PS=1/8 NPT},{PT=UB},{STROKE=1.000},{SIDE=1},{FMR=},{POSITION=X},{MB=},{CSNO=0},{SAB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
UB-251-1XCM
UB-251-1XCM
PNA
Accessories Part No.
(NO ACCESSORIES)
PT
Product Type
Ultran Band [UB]
Ultran Band with Side Guide [UBS]
Ultran Band [UB]
Ultran Band with Side Guide [UBS]
BORE
Bore Size
25 mm
25 mm
STROKE
Stroke Length
인치
SIDE
Port End
Right End Only (Front or Rear Side) [1]
Left End Only (Front or Rear Side) [2]
Both Ends (Front/Rear/Bottom Side) [3]
Right End Only (Front or Rear Side) [1]
Left End Only (Front or Rear Side) [2]
Both Ends (Front/Rear/Bottom Side) [3]
FMR
Floating Mount Bracket
Without Floating Mount Bracket
With Floating Mount Bracket [F]
Without Floating Mount Bracket
With Floating Mount Bracket [F]
POSITION
Port Side
Front Side [X]
Rear Side [Y]
Front Side [X]
Rear Side [Y]
CUSH
Cushions
Adjustable Cushions
MPS
Magnet
MRS Position Sensing
MB
Mounting Block
Without Mounting Block
UBMB-25
Without Mounting Block
UBMB-25
CSNO
No. of Center Support Kits
SAB
Shock Absorber Bracket
Without Shock Absorber Bracket
UBSB-25
Without Shock Absorber Bracket
UBSB-25
A
3.94
3.94
인치
AA
0.79
0.79
인치
B
1.65
1.65
인치
BB
2.09
2.09
인치
C
2.09
2.09
인치
CC
1.98
1.98
인치
D
5.16
5.16
인치
DD
2.60
2.60
인치
E
3.94
3.94
인치
F
1.97
1.97
인치
G
0.51
0.51
인치
H
2.76
2.76
인치
HH
1.97
1.97
인치
J
0.14
0.14
인치
K
#8-36x0.28
#8-36x0.28
L
8.88
8.88
인치
OM
0.17
0.17
인치
M
#8-36x0.28
#8-36x0.28
ON
0.18
0.18
인치
N
1.77
1.77
인치
NN
0.51
0.51
인치
P
1.30
1.30
인치
R
#8-36x0.39
#8-36x0.39
PS
Port S
1/8 NPT
1/8 NPT
T
0.28
0.28
인치
U
0.51
0.51
인치
V
0.53
0.53
인치
W
1.12
1.12
인치
X
0.83
0.83
인치
Y
0.28
0.28
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도