SS-090.011-DW
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Round Line
Non-Repairable
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/round_line/non_repairable/ssnr_cylinder_asmtab.prj},{NB=SS-090.011-DW},{MT=SS},{BORE=1 1/16\" (09)},{BORE1=1.06250000},{BOREPN=09},{STROKE=0.011},{AC=Double Acting},{ACTING=D},{MNT=},{NT=},{EE=},{EEL=0.000},{G=},{T=},{REC=},{FB=},{MN=},{PB=},{AD=3.25},{ADXP=3.84},{B11=0.50000000},{B12=0.50000000},{C11=0.57000000},{C12=0.57000000},{D=0.50},{E1=0.09},{F1=1/8 NPT},{G11=0.19000000},{HD=1.11000000},{HDXP=1.11000000},{I=0.12},{II=0.12},{J=0.312},{KD=0.88},{KDXP=0.38},{L=.621/.624},{M1=5/8-18},{N=0.25},{O=5/16-24},{PP=0.63000000},{QQ=0.34000000},{RR=0.28000000},{SS1=0.25000000},{MB1=D-129-SS},{MB11=D-129-SS},{MN1=D-9-SS},{MADD1=0.00000000},{PPATH=ssnr_cylinder_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=2},{HCUST=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
SS-090.011-DW
SS-090.011-DW
PNA
Accessories Part No.
(NO ACCESSORIES)
MT
Magnetic Position Sensing
Standard Non-Magnetic Piston
With Magnetic Piston [M]
Standard Non-Magnetic Piston
With Magnetic Piston [M]
BORE
Bore Size
1 1/16" (09)
1 1/16" (09)
STROKE
Stroke
인치
AC
Acting
Double Acting [D]
MNT
Mounting Style
Front Nose
Universal Mounting [XP]
Front Nose
Universal Mounting [XP]
NT
Rod End Style
Standard Male Thread
Solid/Non-Threaded [NT]
Standard Male Thread
Solid/Non-Threaded [NT]
EE
Rod Extension
Standard Rod Extension
Extra Rod Extension [EE]
Standard Rod Extension
Extra Rod Extension [EE]
EEL
Extra Extension Length
0.000
0.000
인치
G
Lubrication
Standard Grease Lube
Oil Lube [99]
Standard Grease Lube
Oil Lube [99]
T
Operating Temperature
Standard -20° to 200°F (-29° to 95°C)
Low Temp -40° to 200°F (-40° to 95°C) [N]
High Temp 0° to 400°F (-18° to 205°C) [V]
Standard -20° to 200°F (-29° to 95°C)
Low Temp -40° to 200°F (-40° to 95°C) [N]
High Temp 0° to 400°F (-18° to 205°C) [V]
REC
Piston Rod Clevis
Without Rod End Clevis
D-54564-SS
Without Rod End Clevis
D-54564-SS
FB
Mounting Bracket
Without Mounting Bracket
D-129-SS (front)
Without Mounting Bracket
D-129-SS (front)
MN
Mounting Nut
Without Mounting Nut
D-9-SS (front)
Without Mounting Nut
D-9-SS (front)
PB
Pivot Bracket
N/A
N/A
A
3.25
3.25
인치
B1
B
0.50
0.50
인치
C1
C
0.57
0.57
인치
D
0.50
0.50
인치
E1
E
0.09
0.09
인치
F1
F
1/8 NPT
1/8 NPT
G1
G
0.19
0.19
인치
H
1.11
1.11
인치
I
0.12
0.12
인치
J
0.312
0.312
인치
K1
K
0.88
0.88
인치
L
.621/.624
.621/.624
인치
M1
M
5/8-18
5/8-18
N
0.25
0.25
인치
O
5/16-24
5/16-24
P
N/A
인치
Q1
Q
N/A
인치
R
N/A
인치
S1
S
N/A
인치
HCUST
1.000
1.000
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도