C60M-TH
IMI Bimba Products
Vacuum
Inch
Venturi Vacuum Cartridges
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/vacuum/inch/venturi_vacuum_cartridges/threaded_cartridges.prj},{NB=C60M-TH},{ITEM=Threaded Vacuum Cartridges},{TT=},{MF=C60},{MV=M},{OP=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
C60M-TH
ITEM
Item
Threaded Vacuum Cartridges
TT
Thread Type
Imperial Thread
Metric Thread
Imperial Thread
Metric Thread
MF
Max. Flow Level
C60 - Mid Series Only
C90 - Mid Series Only
C100 - Mid Series Only
C150 - Mid Series Only
C200 - Max Series Only
C250 - Max Series Only
C300 - Max Series Only
C350 - Max Series Only
C60 - Mid Series Only
C90 - Mid Series Only
C100 - Mid Series Only
C150 - Mid Series Only
C200 - Max Series Only
C250 - Max Series Only
C300 - Max Series Only
C350 - Max Series Only
MV
Max. Vac Level
20"Hg [677 mbar]
28"Hg [948 mbar]
20"Hg [677 mbar]
28"Hg [948 mbar]
OP
Operating Pressure
80 PSI [5.5 bar] - Standard
60 PSI [4.0 bar]
80 PSI [5.5 bar] - Standard
60 PSI [4.0 bar]
A
0.37 [9.40]
INCH [mm]
B
0.41 [10.36]
INCH [mm]
C
0.75 [19.05]
INCH [mm]
D
0.13 [3.18]
INCH [mm]
E
0.36 [9.14]
INCH [mm]
H
1.78 [45.21]
INCH [mm]
J
2.36 [59.94]
INCH [mm]
K
4.22 [107.06]
INCH [mm]
V
5/8-18 UNF
INCH [mm]
W
1/4-18 NPS
INCH [mm]
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도