M4M310-08-12VDC
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Solenoid Operated
Single/Double Solenoid
4-Way
110 VAC
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/solenoid_operated/single_double_solenoid/4_way/110_vac/namur_series_asmtab.prj},{NB=M4M310-08-12VDC},{TYPE=NAMUR Series},{MODEL=M4M},{CODE=300 Series},{VT=10},{PS=1/4 NPT},{VS=12VDC},{ST=},{A=1/4 NPT},{A1=0.54},{B=45.00},{E=1/4 NPT},{E1=0.54},{F=69.20},{F1=39.90},{H=5.20},{I=24.00},{K=32.00},{L=40.00},{N=21.50},{P=80.00},{Q=6.80},{R=2.40},{S=10.90},{T=27.00},{V=Dia. 19.2 x 1.7 Depth},{V1=1.70},{X1=20.00},{X3=65.00},{X4=26.20},{X5=18.60},{X6=13.20},{PPATH=namur_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
M4M310-08-12VDC
MODEL
Model
M4M
CODE
Code
300 Series
VT
Valve Type
Single Solenoid
Double Solenoid
Single Solenoid
Double Solenoid
PS
Port Size
1/4 NPT
VS
Voltage Selection
12 VDC
24 VDC
24 VAC 50/60Hz
120 VAC 50/60 Hz
12 VDC
24 VDC
24 VAC 50/60Hz
120 VAC 50/60 Hz
ST
Solenoid Type
DIN Connector
Flying Leads
DIN Connector
Flying Leads
A
A Port
1/4 NPT
B
45.00
mm
C
17.50
mm
D
40.00
mm
E
E Port
1/4 NPT
F
69.20
mm
F1
39.90
mm
G
134.90
mm
H
H Dia.
5.20
mm
I
24.00
mm
J
28.00
mm
K
32.00
mm
L
40.00
mm
M
29.20
mm
N
21.50
mm
P
80.00
mm
R
2.40
mm
T
27.00
mm
V
Dia. 19.2 x 1.7 Depth
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도