N1-DX-120VAC
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Solenoid Operated
Single/Double Solenoid
4-Way
12 VDC
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/solenoid_operated/single_double_solenoid/4_way/12_vdc/nova_n1_scd_asmtab.prj},{NB=N1-DX-120VAC},{MN=N1-DX},{PSDESC=1/8\" - Explosion Proof},{TYPE=Explosion Proof},{PS=1/8\"},{ACTUATOR=Solenoid},{RETURN=Solenoid},{DESCRIPTION=Explosion Proof},{MPP=10},{SO=},{SO1= '', 'No Available'},{V=-120VAC},{L=2.94},{W=1.78},{H=1.50},{L1=2.69},{L2=1.98},{L3=2.25},{W1=1.03},{W2=1.41},{H1=0.56},{H2=0.94},{D=0.78},{D1=1.09},{D2=1.54},{X=10},{ASSCFGPRA=n1_dx},{X1=10},{PPATH=nova_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
N1-DX-120VAC
N1-DX-120VAC
PSDESC
Port Size - Description
1/8" - Explosion Proof
1/8" - Explosion Proof
PS
Port Size (NPTF)
1/8"
1/8"
ACTUATOR
Actuator
Solenoid
RETURN
Return
Solenoid
Solenoid
MPP
Min. Pilot Pressure
10
10
PSI
SO
Stacking Option
No Available
No Available
V
Voltage (DC/AC)
120VAC
120VAC
L
Length
2.94
인치
W
Width
1.78
인치
H
Height
1.50
인치
L1
2.69
인치
L2
1.98
인치
L3
2.25
인치
W1
1.03
인치
W2
1.41
인치
H1
0.56
인치
H2
0.94
인치
D
0.78
인치
D1
1.09
인치
D2
1.54
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도