C2-5DCD-12VDC
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Solenoid Operated
Single/Double Solenoid
4-Way
240 VAC
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/solenoid_operated/single_double_solenoid/4_way/240_vac/capsula_c2_4dcd_asmtab.prj},{NB=C2-5DCD-12VDC},{MN=C2-5DCD},{PSDESCR=1/4 NPTF - 2-Position, Double DIN Solenoid},{PS=1/4\"},{ACTUATOR=Solenoid},{RETURN=Solenoid},{DESCRIPTION=2-Position, Double DIN Solenoid},{TYPE=2-Position, Double DIN Solenoid},{MPP=20},{V=12VDC},{L=4.37},{W=2.00},{H=2.25},{L1=7.45},{L2=2.69},{W1=1.62},{H1=1.00},{H2=0.50},{A=0.50},{D=0.89},{X=9},{ASSCFGPRA=c2_5dcd},{X1=1},{PPATH=capsula_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
C2-5DCD-12VDC
C2-5DCD-12VDC
MN
Model Number
C2-5DCD
C2-5DCD
PSDESCR
Port Size - Description
1/4 NPTF - 2-Position, Double DIN Solenoid
1/4 NPTF - 2-Position, Double DIN Solenoid
ACTUATOR
Actuator
Solenoid
RETURN
Return
Solenoid
Solenoid
MPP
Min. Pilot Pressure
20
20
PSI
V
Voltage (DC/AC)
12VDC
24VDC
24VAC
120VAC
220VAC
240VAC
12VDC
24VDC
24VAC
120VAC
220VAC
240VAC
L
Length L
4.37
4.37
인치
W
Width W
2.00
2.00
인치
H
Height H
2.25
2.25
인치
L1
7.45
7.45
인치
L2
2.69
2.69
인치
W1
1.62
1.62
인치
H1
1.00
1.00
인치
H2
0.50
0.50
인치
A
0.50
0.50
인치
D
0.89
0.89
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도