M4V110-06-12VDC
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Solenoid Operated
Single/Double Solenoid
4-Way
24 VDC
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/solenoid_operated/single_double_solenoid/4_way/24_vdc/m4v_series_asmtab.prj},{NB=M4V110-06-12VDC},{TYPE=M4V Series},{MODEL=M4V},{CODE=1},{VT=10},{PS=06},{VS=12VDC},{ST=},{PPATH=m4v_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
M4V110-06-12VDC
MODEL
Model
M4V
CODE
Code
100 Series
200 Series
300 Series
400 Series
100 Series
200 Series
300 Series
400 Series
VT
Valve Type
Single Solenoid
Double Solenoid
Double Solenoid Closed Center
Double Solenoid Exhaust Center
Single Solenoid
Double Solenoid
Double Solenoid Closed Center
Double Solenoid Exhaust Center
PS
Port Size
1/8 NPT
1/8 NPT
VS
Voltage Selection
12 VDC
24 VDC
24 VAC 50/60Hz
120 VAC 50/60 Hz
12 VDC
24 VDC
24 VAC 50/60Hz
120 VAC 50/60 Hz
ST
Solenoid Type
DIN Connector
Flying Leads
DIN Connector
Flying Leads
A
A Port
1/8 NPT
B
B Port
1/8 NPT
A1
16.00
mm
A2
20.20
mm
A3
28.20
mm
A4
28.00
mm
A5
14.20
mm
A6
3.00
mm
A7
2.00
mm
C
C Dia.
3.30
mm
C1
30.00
mm
C2
13.20
mm
C3
13.00
mm
D
D Dia.
3.30
mm
D1
14.00
mm
D2
21.20
mm
D3
4.00
mm
E
55.00
mm
E1
27.00
mm
E2
34.00
mm
F
18.00
mm
G
99.40
mm
H2
2.50
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도