V4A-0507-000
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Solenoid Operated
Single/Double Solenoid
4-Way
24 VDC
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/solenoid_operated/single_double_solenoid/4_way/24_vdc/v4_valve.prj},{NB=V4A-0507-000},{PCF=Valve - Isonic 4000 (4-Way)},{CS=A},{AT=0507},{SV=0},{CON=0},{O=},{A=2.20},{C=0.79},{L=1.95},{M=0.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
V4A-0507-000
PCF
Product Category - Family
Valve - Isonic 4000 (4-Way)
CS
Collet Size
1/4" O.D. Tube Collet
6mm O.D. Tube Collet
1/4" O.D. Tube Collet
6mm O.D. Tube Collet
AT
Actuator Type
Single Air Pilot, Spring Return
Double Air Pilot
Single Solenoid, Spring Return
Single Air Pilot, Spring Return
Double Air Pilot
Single Solenoid, Spring Return
SV
Solenoid Voltage
None
None
CON
Connector
None
None
LED
No LED
O
Options
No Options
Pilot Breather Vent Filter
No Options
Pilot Breather Vent Filter
A
2.20
인치
B
2.12
인치
C
0.79
인치
D
0.30
인치
E
1.01
인치
F
1.51
인치
G
1.94
인치
H
0.93
인치
I
0.30
인치
J
0.77
인치
K
0.17
인치
L
1.95
인치
M
0.25
인치
N
0.00
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도