3V110-M5-NC-A
BLCH
valve
3v
Powered by
CAD모델 선택
{blch/valve/3v/3v_valve.prj},{NB=3V110-M5-NC-A},{SPECIFICATIONS=3V},{POSITION=},{SERIES=1},{TW=10},{CALIBER=M5},{STATUS=NC},{VOLTAGE=A},{WIRING=},{INTERFACE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SPECIFICATIONS
Specifications
3V
POSITION
Position Number
Two-position Three-way
Two-position Three-way
SERIES
Series
100Series
200Series
300Series
400Series
100Series
200Series
300Series
400Series
TW
The way
10:two one control
20:two two control
10:two one control
20:two two control
CALIBER
Caliber
M5X0.8
06:1/8
M5X0.8
06:1/8
STATUS
Status
NC:Regular opening
NO:Normal closure
NC:Regular opening
NO:Normal closure
VOLTAGE
Voltage
A:AC220V
B:DC24V
C:AC110V
E:AC24V
F:DC12V
A:AC220V
B:DC24V
C:AC110V
E:AC24V
F:DC12V
WIRING
Wiring
DIN:socket
I:out of line
DIN:socket
I:out of line
INTERFACE
Interface
Gteeth
PTteeth
NPTteeth
Gteeth
PTteeth
NPTteeth
A
86.60
mm
B
54.50
mm
B1
27
mm
C
18
mm
D
21
mm
E
6.0
mm
F
3.1
mm
G
19
mm
H
13
mm
J
3.2
mm
K
M5x0.8
mm
I
0
mm
L
0
mm
M
15
mm
O
33.45
mm
Q
0
mm
T
22.5
mm
Y
27.7
mm
Z
22.5
mm
V
2.4
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도