EGS16X1,5-50-4
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
EGS
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/egs/egs_16_x_1_5_asmtab.prj},{NB=EGS16X1,5-50-4 (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=1},{VERS=/},{CODICEFORZA=4},{CORSAMAX=50},{CU=0},{LMIN=95},{L=145},{M=M16 x 1.5},{MX=16},{P=1.5},{MCODE=16X1,5},{F=35},{A=1},{D=13.5},{DS=6},{HEX=10},{G=/},{R=/},{K=/},{Y=/},{Z=/},{Q=/},{MA=/},{J=/},{J1=/},{RATIO=1.66},{CICLIMIN=60},{VOLUMEGAS=0.004},{PESO=0.08},{T=R3},{SM=0,5 X 0,5},{P1=/},{P2=/},{TAPPO=/},{FT=/},{CH=24},{S=8},{SK=5},{CS=Ø 3},{PPATH=egs/egs_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODELLO
Model
EGS16X1,5-50-4
EGS16X1,5-50-4
CODICEFORZA
Initial force selection
4
6
11
21
42
4
6
11
21
42
CORSAMAX
Max. stroke
50
50
mm
CU
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
LMIN
Chamber height
95
95
mm
L
Total height
145
145
mm
M
External chamber thread
M16 x 1.5
mm
F
Chamber thread height
35
mm
A
Overstroke protection
1
mm
D
Chamber diameter
13.5
mm
DS
Piston rod diameter
6
mm
HEX
Hexagonal Key
10
mm
BAR
/
12
IN
Initial force
4
daN
FIN
Final force
6.64
6.64
daN
CICLIMIN
Max. cycles per minute
60
60
/
VOLUMEGAS
Volumegas
0.004
0.004
Litri
PESO
Weight
0.08
0.08
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도