VV170-38
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
VV
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/vv/vv_170_asmtab.prj},{NB=VV170-38 (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=1},{VERS=/},{VERSY= ''},{MCODE=170},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=38.00},{CORSAMAX2=38},{CU=0.0},{LMIN=97.0},{L=135.00},{M=/},{F=/},{A=1},{D=19.0},{DS=11},{G=17},{R=1},{K=/},{Y=/},{Z=/},{Q=/},{MA=M6 x 10},{J=/},{J1=/},{BAR=180},{IN=170},{FIN=275.00},{RATIO=/},{CICLIMIN=80},{VOLUMEGAS=0.011},{PESO=0.14},{T=R 1,5},{SM=0,5 x 0,5},{P1=/},{P2=/},{TAPPO=/},{TVER=0},{FT=/},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{PPATH=vv_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODELLO
Model
VV170-38
VV170-38
VERS
Version
/
CORSAMAX
Max. stroke
38.00
38.00
mm
CU
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
LMIN
Chamber height
97.0
97.0
mm
L
Total height
135.00
135.00
mm
A
Overstroke protection
1
mm
D
Chamber diameter
19.0
mm
DS
Piston rod diameter
11
mm
G
17
mm
R
Gap range
1
mm
Y
/
mm
Z
/
mm
Q
/
mm
MA
Fastening threads
M6 x 10
J
Distance between fixing holes
/
mm
BAR
/
180
IN
Initial force
170
daN
FIN
Final force
275.00
275.00
daN
CICLIMIN
Max. cycles per minute
80
80
/
VOLUMEGAS
Volumegas
0.011
0.011
Litri
PESO
Weight
0.14
0.14
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도