VV750-63
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
VV
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/vv/vv_750_asmtab.prj},{NB=VV750-63 (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=6},{VERS=},{MCODE=750},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=63.00},{CORSAMAX2=63},{CU=0.0},{LMIN=113.0},{L=176.00},{M=/},{F=/},{A=2},{D=50.0},{DS=25},{G=/},{R=/},{K=/},{Y=/},{Z=/},{Q=10.5},{MA=M8 x 13 (2X)},{J=20},{J1=/},{BAR=150},{IN=740},{FIN=1280.00},{RATIO=/},{CICLIMIN=50},{VOLUMEGAS=0.085},{PESO=1.40},{T=R 1.5},{SM=1 X 1},{P1=Ø16,5 X 5,5},{P2=/},{TAPPO=1/8 G},{TVER=2},{FT=M8X7},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{PPATH=vv_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODELLO
Model
VV750-63
VV750-63
VERS
Version
Standard
L Version
Standard
L Version
CORSAMAX
Max. stroke
63.00
63.00
mm
CU
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
LMIN
Chamber height
113.0
113.0
mm
L
Total height
176.00
176.00
mm
A
Overstroke protection
2
mm
D
Chamber diameter
50.0
mm
DS
Piston rod diameter
25
mm
G
/
mm
R
Gap range
/
mm
Y
/
mm
Z
/
mm
Q
10.5
mm
MA
Fastening threads
M8 x 13 (2X)
J
Distance between fixing holes
20
mm
BAR
/
150
IN
Initial force
740
daN
FIN
Final force
1280.00
1280.00
daN
CICLIMIN
Max. cycles per minute
50
50
/
VOLUMEGAS
Volumegas
0.085
0.085
Litri
PESO
Weight
1.40
1.40
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도