S28x5x1 RH L150 34CrNiMo6 (1.6582)
Bornemann Gewindetechnik
Saw thread
Powered by
CAD모델 선택
{bornemann/saegengewindespindel/saegengewindespindel_28.prj},{NB=S28x5x1 RH L150 34CrNiMo6 (1.6582)_34CrNiMo6 (1.6582)_150_RH_0_0000-00-_0000-00-},{SHOW=1},{GBX=2},{L=150},{D=28},{P=5.0},{GG=1},{LZ=0},{LZL1=0.00},{LZL1P8=0.00},{LZL1E=0},{LZL2=0.00},{LZL2P6=0.00},{LZL2E=0.0},{LZL3=0.0},{LZL3P4=0.0},{LZL4=0.0},{LZL4P3=0},{LZL5=0},{LZL6=0},{LZD1=0},{LZD2=0},{LZD3=0},{LZDIN509=-},{LZDIN471=-},{LZF=0.0},{LZL21=0.00},{LZM=0.0},{LZP=0.0},{LZR1=0.00},{LZR2=0},{LZDIN76FORM=-},{RZ=0},{RZL1=0.00},{RZL1P8=0.00},{RZL1E=0},{RZL2=0.00},{RZL2P6=0.00},{RZL2E=0.0},{RZL3=0.0},{RZL3P4=0.0},{RZL4=0.0},{RZL4P3=0},{RZL5=0},{RZL6=0},{RZD1=0},{RZD2=0},{RZD3=0},{RZDIN509=-},{RZDIN471=-},{RZF=0.0},{RZL21=0.00},{RZM=0.0},{RZP=0.0},{RZR1=0.00},{RZR2=0},{RZDIN76FORM=-},{HUB2D=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
S28x5x1 RH L150 34CrNiMo6 (1.6582)
TOOL
Screw calculation
Link
GB
Thread designation
Saw thread
GBBILD
Thread designation
MAT
Material
34CrNiMo6 (1.6582)
L
Thread length
150
mm
D
Nominal diameter
28
mm
PH
Pitch
5.0
mm
P
Division
5.0
mm
H
Right hand thread / Left hand thread
Right hand thread
D2
Pitch diameter
24.25
mm
D3
Core diameter
19.322
mm
H3
Thread depth
4.339
mm
GG
Corridors
1
AC
Top game
0.59
mm
R1
Radius 1
0.621
mm
R2
Radius 2
0.00
mm
FW1
Flank angle 1
3
°
FW2
Flank angle 2
30
°
GEWICHT
apprx. weight spindle (M-Spin) (without pin)
0.71
kg
VZYL
Volume cylinder (V-cyl) (without pin)
92.36282
mm³
ATHREAD
Flat thread (A-thread)
7.0588658
mm²
VGEW
Volume thread (V-thread)
0.21176597
mm³
VSPIN
Volume spindle (V-Spin)
92.15106
mm³
ROH
Density (raw)
7.75
g/cm³
ZNTR
custom tariff number
84831095
ZNTRM
custom tariff number
74153300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..