BN 1435 1219847 cross recessed pan head screw M3.5x16
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 1435 Phillips pan head screws «Freedriv» form H with slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_1435/bn_1435.prj},{NB=BN 1435 1219847 cross recessed pan head screw M3.5x16},{BNARTNR=1219847},{CNSORDERNO=1219847},{BNNORM1=SN 213306},{BNNORM2=},{CNSMAT=Stahl 4.8},{BNMAT=Stahl 4.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=3.5},{L=16},{P=0.60},{A=1.200},{BX=20.000},{DA=4.100},{DK=7.00},{K=2.60},{DRIVE=2},{R=0.200},{RF=7.000},{M=4.20},{T=2.24},{N=0.80},{V=1.900},{X=1.500},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
1219847
1219847
BNNORM1
SN 213306
BNMAT
Material
Steel 4.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter (d1)
3.5
3.5
mm
L
Nominal length
16
16
mm
P
Threaded pitch
0.60
0.60
mm
DK
Head diameter max. (d2)
7.00
7.00
mm
K
Head height max.
2.60
2.60
mm
DRIVE
Freedriv Phillips
2
2
mm
M
~
4.20
4.20
mm
T
max.
2.24
2.24
mm
N
0.80
0.80
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도