BN 341 1128515 slotted cheese head machine screw M4x5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 341 Slotted cheese head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_341/bn_341.prj},{NB=BN 341 1128515 slotted cheese head machine screw M4x5},{BNARTNR=1128515},{CNSORDERNO=1128515},{BNNORM1=DIN 84 A},{BNNORM2=~ISO 1207},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau },{D=4.000},{P=0.700},{L=5.000},{A=1.400},{BX=38.000},{DK=7.000},{DA=4.700},{K=2.600},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.100},{W=1.000},{X=1.750},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
1128515
1128515
BNNORM1
DIN 84 A
BNNORM2
~ISO 1207
BNMAT
Material
Steel 8.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Core thread diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
5.000
5.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
B
Thread length
3.600
3.600
mm
DK
Head diameter
7.000
7.000
mm
DA
max.
4.700
4.700
mm
K
Head height
2.600
2.600
mm
N
Width of slot
1.200
1.200
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
T
Depth of the driving feature min.
1.100
1.100
mm
W
min.
1.000
1.000
mm
X
max.
1.750
1.750
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도