BN 654 1210742 slotted flat countersunk head screw M4x50
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 654, BN 655 Slotted flat countersunk head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_654_655/bn_654.prj},{NB=BN 654 1210742 slotted flat countersunk head screw M4x50},{BNARTNR=1210742},{CNSORDERNO=1210742},{BNNORM1=DIN 963 A},{BNNORM2=ISO 2009},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.000},{P=0.700},{L=50.000},{DF=3.545},{DK=7.500},{A=1.400},{B=46.400},{X=0.000},{K=2.200},{N=1.000},{R=0.400},{T=0.800},{FORM=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
1210742
1210742
BNNORM1
DIN 963 A
BNNORM2
ISO 2009
BNMAT
Material
INOX A2
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
50.000
50.000
mm
DK
Head diameter
7.500
7.500
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
B
Thread length at form with shank
46.400
46.400
mm
K
Head height max.
2.200
2.200
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
R
Transition radius under head max.
0.400
0.400
mm
T
Depth of the driving feature min.
0.800
0.800
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도