BN 353 3763316 hollow screw 8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 353 Hollow screws standard design
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_353/bn_353.prj},{NB=BN 353 3763316 hollow screw 8},{CNSORDERNO=3763316},{BNARTNR=3763316},{BNNORM1=DIN 7643},{BNMAT=Automatenstahl},{CNSMAT=Automatenstahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{AD=8},{GL=kurz},{LZ=4},{D1=M12 x 1,5},{D=12.000},{P=1.500},{C1=11.000},{L13=24},{T1=22.000},{C2=0.000},{L14=0},{T2=0.000},{D27=3.500},{D28=4.500},{D29=12.000},{D30=7.000},{M=6},{P1=5.000},{P2=8.000},{P3=7.000},{R5=0.200},{S=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
3763316
3763316
BNNORM1
DIN 7643
BNMAT
Material
Free-cutting steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
AD
Pipe outer diameter
8
8
mm
GL
Thread length
short
LZ
Number of holes
4
4
D1
Thread
M12 x 1,5
M12 x 1,5
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D3
Nominal core diameter
10.160
10.160
mm
P
Pitch
1.500
1.500
mm
C1
min. at short length of thread
11.000
11.000
mm
L13
in short thread length ± 0.2
24
24
mm
T1
in short thread length ± 0.2
22.000
22.000
mm
C2
at long length of thread min.
0.000
mm
L14
at long length of thread ±0.2
0
mm
T2
at long length of thread ±0.2
0.000
mm
D27
H14
3.500
3.500
mm
D28
H14
4.500
4.500
mm
D29
h12
12.000
12.000
mm
D30
H14
7.000
7.000
mm
M
Head height
6
6
mm
P1
Hole separation ±0.2
5.000
5.000
mm
P2
Hole separation ±0.2
8.000
8.000
mm
P3
Hole separation ±0.2
7.000
7.000
mm
R5
Radius
0.200
0.200
mm
S
Width across flat
17
17
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도