BN 667 1252895 hexagon head screw plug G1/2A
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 667 Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread, without nylon seal
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_667/bn_667.prj},{NB=BN 667 1252895 hexagon head screw plug G1/2A},{CNSORDERNO=1252895},{BNARTNR=1252895},{BNNORM1=DIN 910},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{DD=1/2A},{D=20.955},{P=1.814},{DIN962THREAD=},{L=26.000},{I=14.000},{DC=26.000},{C=4.000},{E=20.880},{H=8.000},{S=19.000},{VERS=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
1252895
1252895
BNNORM1
DIN 910
BNMAT
Material
INOX A4
D
Nominal thread diameter
20.955
20.955
mm
D3
Nominal core diameter
18.631
18.631
mm
P
Pitch
1.814
1.814
mm
L
Nominal length
26.000
26.000
mm
I
Screw in depth
14.000
14.000
mm
DC
Flange diameter h14
26.000
26.000
mm
C
Collar height +0.5 / 0
4.000
4.000
mm
E
Hex outside wide min.
20.880
20.880
mm
H
Hex height ±1/2 IT 15
8.000
8.000
mm
S
Width across flat
19.000
19.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도