BN 87 1078178 hex head bolt with hex nut M16x90
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 87 Hex head bolts with hex nuts, for steel construction
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_87/bn_87_asmtab.prj},{NB=BN 87 1078178 hex head bolt with hex nut M16x90},{BNARTNR=1078178},{CNSORDERNO=1078178},{BNNORM1=DIN 7990},{BNNORM2=ISO 4034},{CNSMAT=Stahl 4.6},{BNMAT=Stahl 4.6},{BNSURFACE=feuerverzinkt },{D=16},{P=2.000},{L=90},{KL=60.5 - 65.5},{C=0.8},{DS=16},{DW=22.0},{E=26.17},{K=10},{R=0.6},{S=24},{PPATH=bn_87_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
1078178
1078178
BNNORM1
DIN 7990
BNNORM2
ISO 4034
BNMAT
Material
Steel 4.6
BNSURFACE
Surface
hot dip galvanized
D
Nominal thread diameter
16
16
mm
D3
Nominal core diameter
13.546
13.546
mm
P
Pitch
2.000
2.000
mm
L
Nominal length
90
90
mm
B
Thread length
24.5
24.5
mm
LS
Shank length
61.500
61.500
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
65.500
65.500
mm
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
0.8
0.8
mm
DS
Shank diameter
16
16
mm
DW
Diameter of the bearing face min.
22.0
22.0
mm
E
Width across corners min.
26.17
26.17
mm
K
Head height
10
10
mm
R
Transition radius under head min.
0.6
0.6
mm
S
Across-flats-dimension max.
24
24
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도