BN 720 5402922 flat washer 19
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.20 Washers flat, with chamfer
BN 720, BN 14684, BN 721, BN 65192, BN 722 Flat washers with chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_20/bn_720_14684_721_65192_722/bn_720.prj},{NB=BN 720 5402922 flat washer 19},{CNSORDERNO=5402922},{BNARTNR=5402922},{BNNORM1=DIN 125-1B},{BNNORM2=~ISO 7090},{BNNORM3=},{BNMAT=Stahl Härteklasse 140 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 140 HV},{BNSURFACE=blank},{D=18.000},{DA=19.000},{DW=34.000},{H=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
5402922
5402922
BNNORM1
DIN 125-1B
BNNORM2
~ISO 7090
BNMAT
Material
Steel 140 HV hardness class
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal diameter
18.000
18.000
mm
DA
Inner diameter min.
19.000
19.000
mm
DW
Outer diameter max.
34.000
34.000
mm
H
Height
3.000
3.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도