BN 865 1315307 taper pin with internal thread A 10x50
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.40 Taper pins
BN 865 Taper pins with internal thread unhardened, ground
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_40/bn_865/bn_865.prj},{NB=BN 865 1315307 taper pin with internal thread A 10x50},{CNSORDERNO=1315307},{BNARTNR=1315307},{BNNORM1=DIN 7978 A},{BNNORM2=~ISO 8736 A},{BNNORM3=~VSM 12782 A},{CNSMAT=Automatenstahl},{BNMAT=Automatenstahl},{BNSURFACE=blank},{D1=10},{L=50},{A=1.200},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{D3=4.917},{D2=6.400},{T1=10.000},{T2=16.000},{T3=1.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
1315307
1315307
BNNORM1
DIN 7978 A
BNNORM2
~ISO 8736 A
BNNORM3
~VSM 12782 A
BNMAT
Material
Free-cutting steel
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Nominal diameter h10
10
10
mm
L
Nominal length js15
50
50
mm
A
Dome height ~
1.200
1.200
mm
GEW
Thread
M6
M6
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
P
Pitch
1.000
1.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.917
4.917
mm
D2
Starting turn at thread
6.400
6.400
mm
T1
Thread length
10.000
10.000
mm
T2
Depth min.
16.000
16.000
mm
T3
Depth
1.200
1.200
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도