피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
BN 21208 3650542 lock washer M6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.40 Ribbed lock washers
BN 21207, BN 21208 Lock washers large series
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_40/bn_21207_21208/bn_21208.prj},{NB=BN 21208 3650542 lock washer M6},{CNSORDERNO=3650542},{BNARTNR=3650542},{BNNORM1=NFE 25-511 L},{BNNORM2=Rip-Lock™},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{FUERSCHRAUBEN=M6},{D1=6.100},{D2=18.000},{S=1.400},{H=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
3650542
3650542
BNNORM1
NFE 25-511 L
BNNORM2
Rip-Lock™
BNMAT
Material
Stainless steel A4
FUERSCHRAUBEN
M6
M6
D1
Inner diameter
6.100
6.100
mm
D2
Outer diameter
18.000
18.000
mm
S
Thickness
1.400
1.400
mm
H
2.500
2.500
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도