BN 20509 3508284 lock washer M6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.40 Ribbed lock washers
BN 84530, BN 30720, BN 13292, BN 20695, BN 20509 Lock washers medium series
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_40/bn_84530_30720_13292_20695_20509/bn_20509.prj},{NB=BN 20509 3508284 lock washer M6},{CNSORDERNO=3508284},{BNARTNR=3508284},{BNNORM1=NFE 25-511 M},{BNNORM2=Rip-Lock™},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A mit CresaCoat® C 307 Black},{FUERSCHRAUBEN=M6},{D1=6.100},{D2=14.000},{S=1.300},{H=2.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
3508284
3508284
BNNORM1
NFE 25-511 M
BNNORM2
Rip-Lock™
BNMAT
Material
Spring steel
BNSURFACE
Surface
zinc flake coated GEOMET® 500 A with CresaCoat® C 307 Black
FUERSCHRAUBEN
M6
M6
D1
Inner diameter
6.100
6.100
mm
D2
Outer diameter
14.000
14.000
mm
S
Thickness
1.300
1.300
mm
H
2.100
2.100
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도